chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
S22ALTSGRHT | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
S22ALTSGRHT
Bestel-ID 3804271
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
39,1 mm x 39,1 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP66, IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module, Wash down
Bouwgrootte
⌀ 27,3 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Functie
Touch-toets
Ingangstype
Bipolar (PNP/NPN)
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
normaal open NO
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
92,50 €
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
S22ALTSGRHT
Artikel totaal
92,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support