chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50PTKAQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
K50PTKAQP
Bestel-ID 3812791
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
69,6 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Programmeerbaar
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Touch-toets
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
K50PTKAQP
Eigenschappen
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
245,00 €
Artikel totaal
245,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support