chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S22AMTFBGHQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
S22AMTFBGHQ
Bestel-ID 3814803
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Communicatieprotocol
BannerBus (compatibel met Pro Editor)
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Touch-toets
Lichtsoort
Blauw, Groen
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Drukknop
S22AMTFBGHQ
Eigenschappen
Lichtsoort
Blauw, Groen
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
106,25 €
Artikel totaal
106,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support