chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
WLB32ZC285PBQMB | TURCK - Your Global Automation Partner
Lineaire ledlamp In de metalen behuizing
WLB32ZC285PBQMB
Bestel-ID 3087493
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
298 mm x 32 mm x 46 mm
Beschermingsgraad
IP50
Bouwvorm
Rechthoekig
Dimbaar
Tweetraps
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitvoering behuizing
AL
Eigenschappen
Dimbaar
Tweetraps
Lichtsoort
Wit
Aantal kleuren/segmenten
1
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB32ZC285PBQMB
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
117,50 €
Artikel totaal
117,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support