chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLB32ZC1130EMQM | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp In de metalen behuizing
WLB32ZC1130EMQM
Bestel-ID 3097847
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
1144 mm x 32 mm x 46 mm
Beschermingsgraad
IP50
Bijzondere kenmerken
Oogbescherming
Bouwvorm
Rechthoekig
Dimbaar
Tweetraps
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
45
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB32ZC1130EMQM
Eigenschappen
Dimbaar
Tweetraps
Lichtsoort
Wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
402,50 €
Artikel totaal
402,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support