chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
WLB92XR550PBQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp In de metalen behuizing
WLB92XR550PBQ
Bestel-ID 3800661
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
671 mm x 97 mm x 104 mm
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP40
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Potentiometer
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Nee
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLB92XR550PBQ
Eigenschappen
Dimbaar
Potentiometer
Lichtsoort
Rood
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
566,25 €
Artikel totaal
566,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support