chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLS15XGR0500DSQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp In de kunststof behuizing
WLS15XGR0500DSQP
Bestel-ID 3806958
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
500 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP66, IP67
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PA, PC
Eigenschappen
Dimbaar
Ja
Lichtsoort
Groen, Rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
192,50 €
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS15XGR0500DSQP
Artikel totaal
192,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support