chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
WLS15PXRGB0640DSKQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Lineaire ledlamp In de kunststof behuizing
WLS15PXRGB0640DSKQP
Bestel-ID 3809938
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
640 mm x 30,6 mm x 15,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Geanodiseerd
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Ja
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
longitudinale lamp
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
AL
Eigenschappen
Dimbaar
Ja
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
316,25 €
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Industriële LED-werklampen
WLS15PXRGB0640DSKQP
Artikel totaal
316,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support