chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K30LRXXPPB2Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje rond licht
K30LRXXPPB2Q
Bestel-ID 3025416
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
62,8 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Grensschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Uitvoering behuizing
PC, Thermoplastische kunststof
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K30LRXXPPB2Q
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Rood
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
106,25 €
Artikel totaal
106,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support