chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
M18GRWPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje rond licht
M18GRWPQ
Bestel-ID 3029471
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen (L x B x H)
70,4 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 16,5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Groen, Rood, Wit
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
M18GRWPQ
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Groen, Rood, Wit
Aantal kleuren/segmenten
3
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
121,25 €
Artikel totaal
121,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support