chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
add_shopping_cart
person
Aanmelden
M18RGX7PQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje rond licht
M18RGX7PQ
Bestel-ID 3074077
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
70,4 mm x 70,4 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 16,5 mm
Bouwvorm
threaded barrel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Groen, Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
Vernikkeld messing
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
M18RGX7PQ
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Rood, Groen
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
128,75 €
Artikel totaal
128,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support