chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
LED-signaallampje
K80LGRYBWP
Bestel-ID 3077639
Op voorraad
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K80LGRYBWP
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
5
Afmetingen (L x B x H)
93,1 mm x 80,9 mm x 66,7 mm
Behuizingsoppervlak
Geel
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Koepel
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Klemmenblok
Functie
Spotlight
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood, Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Groen, Rood, Geel, Blauw, Wit
Aantal kleuren/segmenten
5
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
195,00 €
Artikel totaal
195,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support