chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K90TLBGRYPQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje
K90TLBGRYPQ
Bestel-ID 3097387
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
4
Afmetingen (L x B x H)
87 mm x 87 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 90 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Grensschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K90TLBGRYPQ
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Blauw, Groen, Rood, Geel
Aantal kleuren/segmenten
4
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
273,75 €
Artikel totaal
273,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support