chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K70LWBGYRNQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje rond licht
K70LWBGYRNQ
Bestel-ID 3097894
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
5
Afmetingen (L x B x H)
107,5 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP65
Bouwgrootte
⌀ 70 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Grensschakelaar
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
negatief schakelen
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood, Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Wit, Blauw, Groen, Geel, Rood
Aantal kleuren/segmenten
5
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K70LWBGYRNQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
208,75 €
Artikel totaal
208,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support