chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K30APT2FBRCQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
K30APT2FBRCQP
Bestel-ID 3800736
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
41 mm x 41 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67, IP69
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwgrootte
⌀ 30 mm
Bouwvorm
Koepel
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Grensschakelaar
Ingangstype
PNP
Kabellengte (m)
0.15
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
FDA copolyester
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K30APT2FBRCQP
Eigenschappen
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
190,00 €
Artikel totaal
190,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support