chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50PCLAQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje
K50PCLAQP
Bestel-ID 3813343
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
37 mm
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bi-modaal (PNP/NPN)
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K50PCLAQP
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
132,50 €
Artikel totaal
132,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support