chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
K50PCLKAQP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje
K50PCLKAQP
Bestel-ID 3813588
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
37 mm
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Beschermingsgraad
IP67, IP69K
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
IO-Link
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bi-modaal (PNP/NPN)
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
LED-indicatielampen
K50PCLKAQP
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Toonsoort instelbaar
Dimbaar
Nee
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
145,00 €
Artikel totaal
145,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support