chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PVD100QMA15 | TURCK - Your Global Automation Partner
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
PVD100QMA15
Bestel-ID 3030785
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Aantal stralen
4
Afmetingen (L x B x H)
137,8 mm x 30 mm x 15 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP62
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Retro-reflectieve sensor zonder naderingsschakelaar
Golflengte (nm)
630
Hoogte bewakingsveld (mm)
100
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
400
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Optische resolutie (mm)
28.6
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PVD100QMA15
Eigenschappen
Hoogte bewakingsveld (mm)
100
Lichtsoort
Rood
Aantal kleuren/segmenten
2
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
470,02 €
Artikel totaal
470,02 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support