chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
PTL110S-FF200L-QP150 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Pick-to-light Pick-and-place-sensor
PTL110S-FF200L-QP150
Bestel-ID 3805489
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
14
Aantal stralen
1
Afmetingen (L x B x H)
110 mm x 35 mm x 33,1 mm
Bedrijfsspanning
DC
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP54
Bijzondere kenmerken
Compatibel met E/A-module
Bouwvorm
Rechthoekig
Communicatieprotocol
Modbus RTU
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Diffuse sensor met vast-veld achtergrondonderdrukking
In cascade monteerbaar
Ja
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Max. reikwijdte (mm)
200
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Schakelelementfunctie
Normaal gesproken open (NO)
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Uitvoering behuizing
ABS
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Pick-to-Light
PTL110S-FF200L-QP150
Eigenschappen
Lichtsoort
IR
Aantal kleuren/segmenten
14
Uitgangsfunctie
PNP / NPN
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
285,42 €
Artikel totaal
285,42 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support