chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50GRYBQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signal light Tower light
TL50GRYBQ
Bestel-ID 3010269
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
4
Afmetingen (L x B x H)
210,6 mm x 210,6 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Groen, Rood, Geel, Blauw
Aantal kleuren/segmenten
4
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
222,50 €
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50GRYBQ
Artikel totaal
222,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support