chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50RYGQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signal light Tower light
TL50RYGQ
Bestel-ID 3010675
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen (L x B x H)
169,9 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
Geel, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Rood, Geel, Groen
Aantal kleuren/segmenten
3
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
173,75 €
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50RYGQ
Artikel totaal
173,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support