chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje Signaalzuil
TL50HWYRAQ
Bestel-ID 3016934
Op voorraad
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50HWYRAQ
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen (L x B x H)
200,8 mm x 200,8 mm
Akoestisch signaal
Continu geluid
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP50
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
Geel, Rood, Wit
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Wit, Geel, Rood
Aantal kleuren/segmenten
3
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
300,00 €
Artikel totaal
300,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support