chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50HBYRGQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje Krachtige torenverlichting
TL50HBYRGQ
Bestel-ID 3017971
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
4
Afmetingen (L x B x H)
210,6 mm x 210,6 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Dimbaar
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50HBYRGQ
Nee
Lichtsoort
Blauw, Geel, Rood, Groen
Aantal kleuren/segmenten
4
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
317,50 €
Artikel totaal
317,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support