chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50HRG1QP | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje Krachtige torenverlichting
TL50HRG1QP
Bestel-ID 3018974
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
2
Afmetingen (L x B x H)
120,8 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Kabellengte (m)
0.15
Lichtsoort
Groen, Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Dimbaar
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50HRG1QP
Nee
Lichtsoort
Rood, Groen
Aantal kleuren/segmenten
2
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
173,75 €
Artikel totaal
173,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support