chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50HWQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED signal light High-intensity tower light
TL50HWQ
Bestel-ID 3018992
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
1
Afmetingen (L x B x H)
88,5 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Wit
Aantal kleuren/segmenten
1
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
126,25 €
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50HWQ
Artikel totaal
126,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support