chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50BLGYRBWQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Display
TL50BLGYRBWQ
Bestel-ID 3087451
Op voorraad
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50BLGYRBWQ
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
5
Afmetingen (L x B x H)
176,8 mm x 176,8 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood, Wit
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Lichtsoort
Groen, Geel, Rood, Blauw, Wit
Aantal kleuren/segmenten
5
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
466,25 €
Artikel totaal
466,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support