chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50WBGYRAOS3IQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED-signaallampje Signaalzuil
TL50WBGYRAOS3IQ
Bestel-ID 3088079
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
5
Afmetingen (L x B x H)
319,4 mm x 319,4 mm
Akoestisch signaal
Gepulst met instelbare intensiteit
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
Blauw, Geel, Groen, Rood, Wit
Luidsterkte (dB)
95 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50WBGYRAOS3IQ
Akoestisch signaal
Gepulst met instelbare intensiteit
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Wit, Blauw, Groen, Geel, Rood
Aantal kleuren/segmenten
5
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
421,25 €
Artikel totaal
421,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support