chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
B-TL70-Q3PMA | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje Modulaire signaaltoren
B-TL70-Q3PMA
Bestel-ID 3094085
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
47,5 mm x 47,5 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP65
Bouwgrootte
⌀ 70 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)22
Kabellengte (m)
0.305
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
B-TL70-Q3PMA
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
201,25 €
Artikel totaal
201,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support