chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50HRYBALS3Q | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED-signaallampje Signaalzuil
TL50HRYBALS3Q
Bestel-ID 3801277
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal kleuren/segmenten
3
Afmetingen (L x B x H)
223,9 mm x 223,9 mm
Akoestisch signaal
Gepulst
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
Gladde behuizing
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
Bipolair (PNP/NPN)
Lichtsoort
Blauw, Geel, Rood
Luidsterkte (dB)
94 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50HRYBALS3Q
Akoestisch signaal
Gepulst
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
Rood, Geel, Blauw
Aantal kleuren/segmenten
3
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
332,50 €
Artikel totaal
332,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support