chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50PS3 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
LED Signal Light High-intensity Tower Light
TL50PS3
Bestel-ID 3810604
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
142,6 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
RGB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
191,25 €
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50PS3
Artikel totaal
191,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support