chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
TL50PS3AQ | TURCK - Your Global Automation Partner
LED Signal Light Tower Light
TL50PS3AQ
Bestel-ID 3810607
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
210,5 mm
Akoestisch signaal
Continu geluid
Beschermingsgraad
IP67
Bouwgrootte
⌀ 50 mm
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Connectortype
M12 x 1
Dimbaar
Nee
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Signaalzuil
In cascade monteerbaar
Nee
Ingangstype
PNP
Lichtsoort
RGB
Luidsterkte (dB)
92 dB
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Uitvoering behuizing
ABS
Eigenschappen
Akoestisch signaal
Continu geluid
Dimbaar
Nee
Lichtsoort
RGB
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
256,25 €
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Signaallampen
TL50PS3AQ
Artikel totaal
256,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support