chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
Toebehoren Montageadapter
SA-M30TE12C
Bestel-ID 3017394
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
34,08 €
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Toebehoren
SA-M30TE12C
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
46,1 mm x 35,4 mm
Bouwgrootte
⌀ 45 mm
Bouwvorm
cilindervormig/glad
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Type toebehoren
Montagebeugel
Uitvoering behuizing
PE
Eigenschappen
Type toebehoren
Montagebeugel
Materiaal behuizing
Kunststof
Artikel totaal
34,08 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support