chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
LMBE12RAC | TURCK - Your Global Automation Partner
Toebehoren Montagebeugel
LMBE12RAC
Bestel-ID 3018351
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
108,34 mm x 82 mm x 66 mm
Beschermingsgraad
IP67
Connectortype
1/2″
Materiaal behuizing
Kunststof
Type toebehoren
Montagebeugel
Uitvoering behuizing
PVC
Eigenschappen
Type toebehoren
Montagebeugel
Materiaal behuizing
Kunststof
home
Turck-Shop
Signaallampen en verlichtingen
Toebehoren
LMBE12RAC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
56,80 €
Artikel totaal
56,80 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support