chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
S15S-TH-MQ | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Temperature and Humidity Sensor With Serial Interface
S15S-TH-MQ
Bestel-ID 3812242
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
73,7 mm
Antenne-aansluiting
Geen radiodeelnemer
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67, IP68
Bouwvorm
cilindervormig/schroefdraad
Communicatieprotocol
Modbus RTU, RS485
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Temperatuur-/luchtvochtigheidssensor
Materiaal behuizing
metaal/kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Eigenschappen
Communicatieprotocol
RS485, Modbus RTU
home
Turck-Shop
Snap Signal
IO-Link-hubs
S15S-TH-MQ
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
155,00 €
Artikel totaal
155,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support