chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency shutdown Emergency stop button
SSA-EB1PLXR-85941
Bestel-ID 3085941
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
362,50 €
Artikel totaal
362,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Noodstopknoppen
SSA-EB1PLXR-85941
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
119,8 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwgrootte
⌀ 80 mm
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Noodstoptoets, verlicht
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
Rood
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Schakelelementfunctie
2 x NC-contact
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Lichtsoort
Rood
Beschermingsgraad
IP65
Schakelelementfunctie
2 x NC-contact
Contacteer Support