chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
SSA-EB2P-04ED1Q8 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Emergency shutdown Emergency stop button
SSA-EB2P-04ED1Q8
Bestel-ID 3087449
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
80,3 mm x 80,8 mm x 102,1 mm
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Aansluitstekker
Functie
Noodstoptoets, niet verlicht
In cascade monteerbaar
Ja
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Uitgangsfunctie
potentiaalvrij
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP65
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Noodstopknoppen
SSA-EB2P-04ED1Q8
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
216,25 €
Artikel totaal
216,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support