chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
DES4-M51-D | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidstechnologie Toebehoren
DES4-M51-D
Bestel-ID 3815669
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek voeding
M12
Bedrijfsspanning
AC/DC
Beschermingsgraad
IP65
Kabellengte (m)
0.2
Omgevingstemperatuur max. (°C)
70
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-40
Type toebehoren
Aansluitkabel
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Toebehoren
DES4-M51-D
Eigenschappen
Type toebehoren
Aansluitkabel
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
81,25 €
Artikel totaal
81,25 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support