chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLSP30-1200P44NT | TURCK - Your Global Automation Partner
Safety light curtain Emitter/Receiver Pair
SLSP30-1200P44NT
Bestel-ID 3011921
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
80
Afmetingen (L x B x H)
45 mm x 36 mm x 1269 mm
Behuizingsoppervlak
Geel polyester
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgordijn
Golflengte (nm)
950
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
0.3
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
18000
Met muting functie
Nee
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Optische resolutie (mm)
30
Schakelelementfunctie
2 x NC-contact
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSP30-1200P44NT
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
Aantal stralen
80
Optische resolutie (mm)
30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
4 585,00 €
Artikel totaal
4 585,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support