chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLPP14-270NP88 | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Safety light curtain Emitter/Receiver Pair
SLPP14-270NP88
Bestel-ID 3084160
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
27
Afmetingen (L x B x H)
26 mm x 28 mm x 270 mm
Behuizingsoppervlak
Vernikkeld
Beschermingsgraad
IP65
Bijzondere kenmerken
Stoorongevoelig voor EMC en ESD
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgordijn
Golflengte (nm)
850
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Hoogte bewakingsveld (mm)
270
In cascade monteerbaar
Nee
Kabellengte (m)
0.3
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
7000
Met muting functie
Nee
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Optische resolutie (mm)
14
Schakelelementfunctie
2 x NC-contact
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLPP14-270NP88
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
270
Aantal stralen
27
Optische resolutie (mm)
14
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
2 000,16 €
Artikel totaal
2 000,16 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support