chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLSR30-1200P4NT | TURCK - Your Global Automation Partner
Safety light curtain Cascadable Receiver
SLSR30-1200P4NT
Bestel-ID 3085424
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
80
Afmetingen (L x B x H)
45 mm x 36 mm
Behuizingsoppervlak
Geel polyester
Beschermingsgraad
IP65
Bouwvorm
Rechthoekig
Connectortype
M12 x 1
Elektrische aansluiting
Kabel met connector
Functie
Lichtgordijn
Heropstartvergrendeling
instelbaar
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
In cascade monteerbaar
Ja
Kabellengte (m)
0.3
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
18000
Met muting functie
Nee
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Optische resolutie (mm)
30
Schakelelementfunctie
2 x NC-contact
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Uitvoering behuizing
AL
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLSR30-1200P4NT
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1200
Aantal stralen
80
Optische resolutie (mm)
30
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
2 613,75 €
Artikel totaal
2 613,75 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support