chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SLLCR40-1330-S | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Veiligheidslichtgordijn Ontvanger
SLLCR40-1330-S
Bestel-ID 3809094
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aantal stralen
38
Afmetingen (L x B x H)
45 mm x 36 mm x 1335 mm
Behuizingsoppervlak
Zwart
Beschermingsgraad
IP67
Bouwvorm
Rechthoekig
Elektrische aansluiting
Vlakke connector
Functie
Lichtgordijn
Heropstartvergrendeling
nee
Hoogte bewakingsveld (mm)
1330
In cascade monteerbaar
Ja
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Metaal
Max. reikwijdte (mm)
12000
Met muting functie
Nee
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-20
Optische resolutie (mm)
40
Schakelelementfunctie
2 x NO-contact
Uitgangsfunctie
2 x PNP
Uitvoering behuizing
AL
Eigenschappen
In cascade monteerbaar
Ja
Hoogte bewakingsveld (mm)
1330
Aantal stralen
38
Optische resolutie (mm)
40
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidslichtgordijnen
SLLCR40-1330-S
Op voorraad
Prijsgroep
G1
Lijstprijs
1 723,68 €
Artikel totaal
1 723,68 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support