chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SSM-FM-11A10 | TURCK - Your Global Automation Partner
Safety Module Safe Speed Monitoring
SSM-FM-11A10
Bestel-ID 3010179
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Aansluitklemmenruimte
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Functie
Veiligheidsrelais
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
PC
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsrelais
SSM-FM-11A10
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP20
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
780,00 €
Artikel totaal
780,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support