chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
ES-FA-9AA | TURCK - Your Global Automation Partner
Safety relays Safety switches
ES-FA-9AA
Bestel-ID 3060131
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
118 mm x 22,5 mm x 84 mm
Beschermingsgraad
IP20
Bouwvorm
Aansluitklemmenruimte
Elektrische aansluiting
Afneembaar klemmenblok, ompoolbeveiligd, schroefaansluiting
Functie
Veiligheidsrelais
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Uitvoering behuizing
PC
Eigenschappen
Beschermingsgraad
IP20
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsrelais
ES-FA-9AA
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
290,00 €
Artikel totaal
290,00 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support