chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
ATK-VP6 | TURCK - Your Global Automation Partner
Photoelectric sensor Two-Hand Control System
ATK-VP6
Bestel-ID 3064290
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
51 mm x 69 mm x 74 mm
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP20
Elektrische aansluiting
Kabel
Functie
Touch-toets
Kabellengte (m)
2
Lichtsoort
IR
Materiaal behuizing
Kunststof
Omgevingstemperatuur max. (°C)
50
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Schakelelementfunctie
NO/NC
Uitgangsfunctie
PNP
Uitvoering behuizing
PBT
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsrelais
ATK-VP6
Eigenschappen
Uitgangsfunctie
PNP
Beschermingsgraad
IP20
Schakelelementfunctie
NO/NC
Op voorraad
Prijsgroep
F3
Lijstprijs
822,50 €
Artikel totaal
822,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support