chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
Safety technology Hinge
SI-HGZ63A
Bestel-ID 3025581
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
62,50 €
home
Turck-Shop
Veiligheidstechniek
Veiligheidsschakelaar
SI-HGZ63A
Technische gegevens
Downloads
Afmetingen (L x B x H)
82 mm x 19,5 mm x 82,9 mm
Beschermingsgraad
IP67
Bijzondere kenmerken
Wash down
Bouwvorm
Rechthoekig
Functie
Scharnier-veiligheidsschakelaar
Materiaal behuizing
Metaal
Uitvoering behuizing
Zinklegering spuitgietwerk
Artikel totaal
62,50 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support