chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
TBIL-EMN-16DIP | TURCK - Your Global Automation Partner
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
I/O-hub voor aansluiting van digitale signalen op I/O-Link Master 16 digitale PNP ingangen
TBIL-EMN-16DIP
Bestel-ID 100051093
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
M12
Aansluittechniek signaal
M12
Aantal kanalen
16
Afmetingen (L x B x H)
160 mm x 54 mm x 35 mm
Apparaattype
Compact station, I/O-hub, I/O-module
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Certificaten
cULus
Netwerkprotocol
IO-Link
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Signaaltype
Ingang digitaal
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
TBIL-EMN-16DIP
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M12
Netwerkprotocol
IO-Link
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Ingang digitaal
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
95,15 €
Artikel totaal
95,15 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support