- Aansluittechniek - spanningsvoeding
- M12, L-gecodeerd
- Aansluittechniek signaal
- M12
- Aansluittechniek veldbus
- 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
- Afmetingen (L x B x H)
- 230,4 mm x 60,4 mm x 34,8 mm
- Apparaattype
- Compact station, Field Logic Controller (ARGEE), I/O-module
- Beschermingsgraad
- IP65, IP67, IP69K
- Certificaten
- cULus
- Netwerkprotocol
- EtherNet/IP, PROFINET
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 70
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -40
- Signaaltype
- Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal, IO-Link
- Transmissiesnelheid veldbus
- 10/100 Mbps
- Uitgangsspanning
- 24 VDC uit potentiaalgroep