- Aansluittechniek - spanningsvoeding
- 1 x M12, A-gecodeerd
- Aansluittechniek signaal
- M12
- Aansluittechniek veldbus
- 2 x M12, 4-polig, D-gecodeerd
- Afmetingen (L x B x H)
- 232,4 mm x 62,4 mm x 35,3 mm
- Apparaattype
- Compact station, I/O-module
- Beschermingsgraad
- IP67
- Certificaten
- CE, cULus, UKCA
- Netwerkprotocol
- CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
- Omgevingstemperatuur max. (°C)
- 60
- Omgevingstemperatuur min. (°C)
- -25
- Signaaltype
- Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal, IO-Link
- Transmissiesnelheid veldbus
- 10/100 Mbps
- Uitgangsspanning
- 24 VDC uit potentiaalgroep