chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
Home
Producten
person
Aanmelden
arrow_back_ios
arrow_forward_ios
Compact IP20-multiprotocol Ethernet I/O-station 8 IO-Link-masterkanalen
FEN20-8IOL
Bestel-ID 200011348
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
Aansluittechniek - spanningsvoeding
Steekbare schroefklemmenrij
Aansluittechniek signaal
Schroefklem
Aansluittechniek veldbus
2 x RJ45
Afmetingen (L x B x H)
152,2 mm x 57,1 mm x 46,7 mm
Apparaattype
Compact station, Field Logic Controller (ARGEE), I/O-module
Beschermingsgraad
IP20
Certificaten
cULus
Installatiebereik
Niet-Ex
Netwerkprotocol
CC-Link IE Field Basic, EtherNet/IP, Modbus TCP, PROFINET
Omgevingstemperatuur max. (°C)
60
Omgevingstemperatuur min. (°C)
-25
Signaaltype
Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal, IO-Link
Transmissiesnelheid veldbus
10/100 Mbps
Uitgangsspanning
12…30 VDC
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-modules
FEN20-8IOL
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
Schroefklem
Netwerkprotocol
Modbus TCP, EtherNet/IP, PROFINET, CC-Link IE Field Basic
Beschermingsgraad
IP20
Signaaltype
IO-Link, Digitale uitgang, Ingang digitaal, Digitale in-/uitgangen
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
513,56 €
Artikel totaal
513,56 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support