chevron_left
Menu
Turck
search
Bezig met laden
add_shopping_cart
chevron_left
Menu
Home
Producten
person
Aanmelden
add_shopping_cart
SDPL-0404D-1001 | TURCK - Your Global Automation Partner
piconet Koppelmodule voor PROFIBUS-DP 4 digitale pnp ingangen filter 0,2 ms
SDPL-0404D-1001
Bestel-ID 6824466
home
Home
Loading...
Technische gegevens
Downloads
CAD
Aansluittechniek - spanningsvoeding
2 x M8
Aansluittechniek signaal
M8
Aansluittechniek veldbus
2 x M12
Aantal kanalen
8
Afmetingen (L x B x H)
210 mm x 30 mm x 26,5 mm
Apparaattype
Gateway, Koppelmodule
Bedrijfsspanning
DC
Beschermingsgraad
IP67
Netwerkprotocol
Profibus DP
Omgevingstemperatuur max. (°C)
55
Omgevingstemperatuur min. (°C)
0
Signaaltype
Digitale in-/uitgangen, Digitale uitgang, Ingang digitaal
Transmissiesnelheid veldbus
9,6 kbps …12 Mbps
Uitgangsspanning
20…29 VDC uit lastspanning
home
Turck-Shop
Veldbustechniek
I/O-systemen
SDPL-0404D-1001
Eigenschappen
Aansluittechniek signaal
M8
Netwerkprotocol
Profibus DP
Beschermingsgraad
IP67
Signaaltype
Digitale uitgang, Ingang digitaal, Digitale in-/uitgangen
Op voorraad
Prijsgroep
D1
Lijstprijs
506,11 €
Artikel totaal
506,11 €
Aantal
−
+
add_shopping_cart
In winkelwagen
Contacteer Support